Cloueur sans fil BX 3-BT (02)
New productArticle #r9808595
Cloueur sans fil 22 V pour la fixation des goujons filetés X-BT
- Dimensions (LxlxH): 490 x 134 x 255 mm
- Poids total du corps: 3.452 kg
- Longueurs des fixations: 31 - 31 mm
Partager
Nos clients ont également recherché fixation sur acier , x-bt, goujons filetés ou cloueur
Caractéristiques
- Basé sur la technologie de clouage sans combustion Hilti de deuxième génération - pour une fixation plus fiable et de grande qualité des goujons filetés X-BT dans l'acier
- Fonctionnement sans combustion - pas de cartouche de poudre à stocker et à jeter
- Permet d'implanter jusqu'à 800/500/400 fixations avec une seule charge de batterie (selon le modèle de batterie B22 : 5,2, 3,0 ou 2,6 Ah)
- Fixe les goujons filetés X-BT qui ne nécessitent pas d'autres traitements de protection contre la corrosion sur un matériau support en acier
- Idéal pour l'utilisation sur l'acier revêtu à haute résistance de 8 mm (5/16") d'épaisseur ou plus
Applications
- Fixation de supports de câbles, d'échelles de câbles, de rails, d'entretoises, d'installations électriques à charge légère (barres en T, panneaux d'instrumentation, boîtiers de dérivation), d'équipements, etc.
- Fixations de goujon fileté X-BT dans des poutres à revêtement ignifuge (PFP)
- Fixation des supports de tuyaux et de câbles dans l'acier
- Fixation de garde-corps dans l’acier
- Applications de liaison fonctionnelle, de liaison de protection, de connexion de bornes, de protection contre la foudre, de liaison et de mise à la terre/masse lors de la fixation de goujons filetés X-BT-ER
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi BX 3-BT (02), Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Slovaque, Malay, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Chinese, Hongrois, Italien, Finlandais, [ 7.2 MB ]