Cloueur à poudre DX 450
New productArticle #r1581
Cloueur à poudre semi-automatique haute productivité pour la fixation de façades en verre sur de l'acier
- Dimensions (LxlxH): 355 x 55 x 178 mm
- Poids: 3.1 kg
- Entrée des fixations: Unitaire
Nos clients ont également recherché 0, 0, Cloueur à poudre pour charges lourdes, pour l'acier, 0 ou Cloueur à poudre semi-automatique
- Installation plus rapide sur façade – passez au DX 450 et simplifiez vos travaux, sans vis ni rivets
- Pas de formation de copeaux – aucun perçage nécessaire lors des travaux réalisés avec un cloueur à poudre
- Homologation DIBt pour de nombreux systèmes de façade de renom – y compris attaches Gutmann, Jansen Viss, Raico Therm, Schüco et Stabalux (Z-14.4-766, uniquement valable en combinaison avec les clous X-R 14 P8)
- Fixation anticorrosion de structures pour façades en verre sur des ossatures en acier

Service de réparation d'outillage