Cloueur d'isolation à gaz GX-IE XL
New productArticle #r19718461
Cloueur à gaz pour la fixation d'isolant sur béton léger et certains bétons durs et goujons en acier formés à froid (épaisseur de panneau d'isolation de 25 à 200 mm | 1" à 7 7/8")
- Entrée des fixations: Unitaire
- Longueurs des fixations: 25 - 200 mm
- Source d'alimentation: Cartouche de gaz GC 52
Partager
Caractéristiques
- Méthode de fixation rapide et facile adaptée aux applications d'isolation, jusqu'à cinq fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
- La course courte et confortable (20 mm │ 3/4") ainsi que le faible recul réduisent la fatigue, en particulier lors d'applications au plafond
- Plateforme d’outils sans fil – La même batterie pour tous les outils 12 V Hilti
- Excellente autonomie de la batterie : 5000 clous par charge, avec un temps de charge de seulement 30 minutes
- Excellente capacité de la cartouche de gaz : plus de 800 fixations par cartouche de gaz
Applications
- Un seul système pour fixer la laine minérale, le polystyrène expansé et extrudé, le PIR et le PUR sur béton léger et certains bétons durs et goujon en acier formé à froid
- Convient pour la fixation de matériels isolants au mur et au plafond
- Convient pour la fixation de matériels isolants dans les applications de façade ventilée légère
- Convient pour la fixation de matériels isolants sur une dalle en béton (plafond)
- Fixation de l'isolant du mur périphérique du sous-sol (mur de fondation)