Cloueur à poudre pour la fixation d'isolant DX 6-IE
New productArticle #r11908225
Cloueur à poudre automatique pour fixation d'isolant sur béton, maçonnerie et acier
- Dimensions (LxlxH): 607 x 69 x 190 mm
- Poids: 3.48 kg
- Entrée des fixations: Isolation
Partager
Nos clients ont également recherché DX 5, cloueur, DX 6, Isolation ou DX6
Caractéristiques
- Solution rapide en une étape pour la fixation de panneaux isolants (légers et durs) et de laine minérale sur le béton, la maçonnerie et l'acier
- Productivité accrue – retour du piston automatique et avance de cartouche vous permettant de travailler jusqu'à 5 fois plus vite qu'avec les autres méthodes de fixation
- Réglage du niveau d'énergie en une étape – réglage étendu de la puissance sur l'outil vous permettant d'utiliser une seule couleur de cartouche pour de nombreuses fixations
- Utilisation facile – contrôle précis pour garantir une qualité de fixation constante et plus juste
- Affichage intégré – indique quand votre cloueur a besoin de nettoyage ou de maintenance
Applications
- Fixation de panneaux isolants sur béton léger et dur, acier et CMU
- Fixation d'isolant aux plafonds et sur les murs
- Fixation d'isolant pour façades ventilées légères
- Fixation d'isolant ETICS
- Fixation de l'isolant du mur périphérique du sous-sol