Cloueur à poudre pour caillebotis DX 6-GR
New productArticle #r11908524
Cloueur à poudre entièrement automatique pour la fixation de caillebotis et de tôles larmées
- Dimensions (LxlxH): 491 x 69 x 190 mm
- Poids: 3.42 kg
- Entrée des fixations: Goujon fileté
Partager
Nos clients ont également recherché cloueur, Pistolet, DX6, Pétard ou DX 6
Caractéristiques
- Plus rapide – jusqu'à 120 fixations de caillebotis par heure par une seule personne
- Productivité accrue – retour du piston automatique et avance de cartouche vous permettant de travailler jusqu'à 5 fois plus vite qu'avec les autres méthodes de fixation
- Réglage du niveau d'énergie en une étape – réglage étendu de la puissance sur l'outil vous permettant d'utiliser une seule couleur de cartouche pour de nombreuses fixations
- Utilisation facile – contrôle précis pour garantir une qualité de fixation constante et plus juste
- Affichage intégré – indique quand votre cloueur a besoin de nettoyage ou de maintenance
Applications
- Fixation de caillebotis sur structures en acier
- Fixation de plaques diamant sur structures en acier