Cloueur à poudre DX 6-F8
New productArticle #r11908522
Cloueur à poudre très polyvalent et entièrement automatique pour les fixations simples
- Dimensions (LxlxH): 475 x 69 x 190 mm
- Poids: 3.37 kg
- Entrée des fixations: Unitaire
Partager
Nos clients ont également recherché Cloueur, DX5, DX6, Petard ou DX 6
Caractéristiques
- Productivité accrue – retour du piston automatique et avance de cartouche vous permettant de travailler jusqu'à 5 fois plus vite qu'avec les autres méthodes de fixation
- Réglage du niveau d'énergie en une étape – réglage étendu de la puissance sur l'outil vous permettant d'utiliser une seule couleur de cartouche pour de nombreuses fixations
- Utilisation facile – contrôle précis pour garantir une qualité de fixation constante et plus juste
- Affichage intégré – indique quand votre cloueur a besoin de nettoyage ou de maintenance
- Entretien plus facile – montage à baïonnette pour simplifier le nettoyage et l'entretien sur le chantier
Applications
- Fixation de bois et métal sur béton, brique silico-calcaire ou acier
- Fixation de 2 x 4s sur béton
- Fixation de membranes et feuilles de drainage sur béton ou bloc béton
- Fixation de rails de mur périphérique, déviation ou clip de glissement sur le béton et l'acier
- Positionneur de banches X-FS sur béton