Outil à main de fusion de goujons FX 3
New productArticle #r17208975
Outil à main de fusion de goujons pour une fixation plus confortable, plus maniable et plus efficace des goujons filetés F-BT sur l'acier
- Application: Fixation sur acier
- Compatibilité avec un système sur batterie: FX 3-A
- Certificats: CE
Partager
Caractéristiques
- La fusion de goujons Hilti est une méthode de soudage révolutionnaire qui vous permet d'éviter les coûts élevés, les opérateurs spécialisés, l'incohérence et les retouches associés au soudage traditionnel
- Économie de temps et de main d'œuvre – la fusion de goujons est plus rapide, plus sûre et peut être réalisée par des opérateurs non spécialisés et formés. Évitez les test préalables de la soudure traditionnelle : il suffit de sélectionner le type de goujon fileté avec lequel vous travaillez, puis l'appareil s'ajuste aux réglages recommandés pour toutes les conditions de travail
- Chantiers plus sûrs – ce système de soudage sans fil fonctionne entièrement sans bouteilles de gaz lourdes, cordon d'alimentation, meuleuse d'angle, fumées ni rayonnement lumineux
- Résultat fidèle aux spécifications – les fonctions intelligentes de la fusion de goujons Hilti facilitent la réalisation de fixations reproductibles et plus cohérentes sur l'acier, même dans des conditions de chantier difficiles
- Conception des fixations simplifiée et normalisée - support ingénierie disponible via la suite logicielle PROFIS Modular Support Engineering ou par téléphone, en personne ou sur le chantier avec Hilti Design and Engineering Support
Applications
- Fixation sur acier dans des environnements pollués/corrosifs (jusqu'à C5) pour des charges de traction plus élevées ou des matériaux support plus fins
- Fixation de l'acier dans les plateformes offshore éoliennes, pétrolières et gazières – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques et fixations d'équipements
- Fixation de l'acier dans les installations pétrolières et gazières terrestres – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et autres fixations d'équipements
- Construction et maintenance de centrales électriques – supports de tuyauterie lourde, fixation d'installations de contrôle et d'instrumentation, supports multidisciplinaires
- Construction navale – alignement de blocs, fixation de faux plafonds, de planchers surélevés, de grilles d'inspection et de regards, de séparateurs contre les projections d'eau ; fixation de mobilier et d'équipements internes et externes (lampes, interrupteurs, boîtiers de dérivation, etc.) ; support pour les services d'électricité/tuyauterie/ventilation