Cloueur à poudre DX 351 MX
New productArticle #r709
Cloueur à poudre compact entièrement automatique et au rendement élevé pour la fixation de clous en bande
- Dimensions (LxlxH): 404 x 56 x 164 mm
- Poids: 2.44 kg
- Entrée des fixations: 10 clous
Nos clients ont également recherché Clouteuse, pistolet, Clouteur, cloueuse a poudre ou Petard
- Productivité élevée - retour entièrement automatique du piston et transport des cartouches
- Chargeur pour poser rapidement 10 éléments de fixation à la suite sans recharger
- Grande commodité – léger, faible recul et peu bruyant
- Réglage de la puissance permettant un contrôle optimal de la pose des éléments de fixation
- Conforme aux exigences des normes ANSI A10.3 et OSHA relatives aux appareils à piston
- Fixation de rails pour cloisons sèches dans le béton coulé et le béton résistant avec des clous en bande-chargeur
- Pour la fixation d'éléments électriques Hilti avec support de positionnement par friction à turbine

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.

Service de réparation d'outillage
- Délai d'une semaine, jour pour jour, ou gratuit. L'outil est révisé, nettoyé et retourné dans un délai d'une semaine, jour pour jour, ou la réparation est gratuite
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge