Cloueur sur le béton sans fil BX 4-IF-22 (ajout IF)
New product Commander Découvrir les avantagesArticle #r19355177
Cloueur sans fil Nuron alimenté par batterie pour la fixation de rails pour cloisons sèches et de matériaux légers sur le béton, l'acier et la maçonnerie
- Dimensions (LxlxH): 475 x 149 x 387 mm
- Entrée des fixations: Clous sur bande
- Tension nominale: 21.6 V
Nos clients ont également recherché cloueur béton, BX4, cloueur sur batterie, BX 4 ou cloueur sans fil
- Conçu pour les entrepreneurs en cloison sèche – avec batterie, notre cloueur de nouvelle génération vous permet de poser des rails sans le bruit, le recul, la maintenance, les coûts et les certifications de l’utilisateur pour les cloueurs à gaz
- Performances sans fil et sans compromis – clouez jusqu'à 1000 clous par heure grâce aux batteries Nuron révolutionnaires et au moteur sans charbon plus efficace
- Fonctionnalités intelligentes - indicateur de remplissage de clous, amorçage automatique de l'outil lors du ramassage et dépannage actif via l'application ON!Track contribuent à réduire les temps d'arrêt sur le chantier
- Conçu pour une meilleure maniabilité – la poignée équilibrée, la faible course et la lampe à LED vous aident à travailler plus confortablement lorsque vous posez des centaines de clous par jour
- Fixation plus adaptable - chargeurs coudés pour une meilleure accessibilité, et chargeurs détachables de différentes tailles pour un plus grand nombre d'applications
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur le béton et l'acier (longueur de clou max. : 45 mm)
- Pose de fixations murales ou d'agrafes à brique sur le béton, la maçonnerie pleine ou l'acier
- Fixation de membranes, tamis et tôles sur le béton
- Fixation de câbles et conduits sur le béton et l'acier (utilisation recommandée du nez spécial plomberie/électricité en option)
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur le béton et l'acier (longueur de clou max. : 1-3/4”)

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.

Service de réparation d'outillage
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Données techniques

Découvrez la fixation sans fil
Passez au sans fil pour une fixation plus propre, moins bruyante et plus efficace
Vous cherchez une alternative au clouage à gaz ou ou à la fixation traditionnelle par perçage et chevillage ? Les cloueurs sans combustion et sans fil sont plus rapides, moins bruyants, plus faciles à utiliser et plus économiques. Mais surtout, ils offrent la performance dont vos équipes ont besoin.
Et grâce à la toute nouvelle plateforme sans fil Nuron, vous gagnez en autonomie et en confort et bénéficiez de fonctionnalités connectées pour optimiser la main-d’œuvre.
Passez au clouage et à la fixation sans fil
Sans compromis sur la performance
Le cloueur BX 4-22 peut réaliser jusqu'à 1 000 fixations par heure sur de multiples surfaces, sans perçage ni chevillage.
Sans fil, sans combustion
Plus besoin d’acheter, stocker, manipuler et mettre au rebut des cartouches de gaz coûteuses. De plus, les outils sans fil BX 3 sont moins bruyants, ont moins de recul et nécessitent moins de nettoyage et de maintenance.
Une plateforme totalement compatible
Le BX 4 fonctionne sur la plateforme sans fil Nuron qui comprend plus de 100 outils ; vous pouvez réaliser toutes vos applications sur la même plateforme performante.

Fixation plus rapide et plus constante - des cloisons sèches aux câbles
Pour réaliser des travaux de finition intérieure, des travaux d'installations électriques ou de plomberie
Le cloueur BX 4 est capable de réaliser 1000 fixations par heure et son chargeur peut contenir jusqu'à 30 ou 40 clous, ce qui vous permet de mener à bien des projets tels que la fixation de rails de cloisons sèches, de câbles ou de conduits.
La puissance mécanique permet de réaliser des fixations régulières sur de nombreux types de matériaux, notamment le béton, l'acier et certains types de maçonnerie. Vous pouvez également choisir parmi différentes options de chargeurs amovibles (jusqu'à 27 / 39 / 45 mm) pour couvrir très facilement une plus large gamme d'applications.

Les performances d'un cloueur à gaz, sans les inconvénients
Les cloueurs à batterie nécessitent moins d'entretien et aucun permis spécial.
Sans cartouches de gaz ni de poudre, le BX 4 est plus facile à utiliser et à entretenir. Et contrairement à certains outils à combustion, nos cloueurs sur batterie ne nécessitent aucune formation ou certification spécifique, ce qui vous permet de travailler immédiatement.
Avec un chargement facile, un indicateur de recharge, moins de bourrages de clous, des diagnostics avancés de l'état de l'outil et un dépannage efficace avec l'application ON ! Track, vous travaillez pratiquement sans interruptions.

Des fixations plus sûres avec les cloueurs à batterie
Passez au BX 4 pour des chantiers plus propres et plus silencieux et des travaux au-dessus des épaules plus faciles.
L'abandon du gaz signifie moins d'émissions, moins de bruit, moins de vibrations et moins de recul. Le tout dans un environnement de travail pratiquement sans poussière, ce qui en fait un outil idéal pour travailler dans des zones fermées ou des environnements critiques tels que les hôpitaux.
La conception légère et ergonomique de l'outil, ainsi que la batterie compacte et à haut rendement de la plateforme Nuron, font du BX 4 un outil parfaitement adapté aux travaux au-dessus des épaules, ce qui permet de soulager les bras, le cou et les épaules.

Fixation polyvalente avec des clous jusqu'à 45 mm
Réalisez davantage d'applications sans avoir besoin de percer ou cheviller.
Nos clous en zinc galvanisé en bande ont été développés parallèlement à nos outils BX pour vous aider à accroître votre productivité. Ils offrent des solutions quotidiennes pour la fixation de rails de cloison sèche et d'éléments tels que les fixations de câbles et les fixations de conduits sur le béton, la maçonnerie (certains types) et l'acier.
Nous proposons des clous d'une longueur allant jusqu'à 45 mm afin que vous puissiez effectuer un plus grand nombre de travaux sans avoir besoin de pré-percer et cheviller.

Convient aux matériaux durs et souples grâce à son régulateur de puissance
Améliorez le taux de réussite de vos fixations dans les matériaux de base plus tendres en diminuant la puissance de l'outil
D'un chantier à l'autre, les caractéristiques du matériau support sur lequel vous fixez vos rails, câbles ou conduits diffèrent. L'ajout d'un régulateur de puissance sur le BX 4-22 vous permet d'adapter simplement et rapidement la puissance de l'outil et l'enfoncement des clous au matériau de base que vous rencontrez. En particulier sur les matériaux plus tendres comme la maçonnerie, les briques et la pierre calcaire, une puissance plus faible est nécessaire pour assurer la réussite de la fixation du clou. Le BX 4-22 est donc l'outil idéal pour une utilisation sur le plus grand nombre de matériaux.
Questions fréquentes lors de l'achat de cloueurs béton sans fil
Pourquoi devrais-je choisir une cloueuse à batterie ?
L'un des principaux avantages d'un cloueur sur batterie est le gain de productivité. Avec ce type d'outil, vous n'avez pas besoin de percer et cheviller, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps.
Les autres avantages des cloueur à batterie par rapport aux cloueurs filaires ou à gaz sont la flexibilité et la portabilité, tout en conservant la même puissance. Plus besoin de jongler avec différentes batteries ou sources d'énergie et fini les câbles qui pouvaient vous faire trébucher sur le chantier. Contrairement aux outils thermiques, il n'y a pas de bidons d'essence à acheter et à stocker, pas de fumées et beaucoup moins de bruit, ce qui rend l'environnement de travail plus sûr et plus propre.
Quels critères prendre en compte lors du choix d'une cloueuse sans fil ?
Prêtez attention aux caractéristiques suivantes :
- Profondeur d'enfoncement réglable. Cela vous permet de contrôler la profondeur à laquelle l'outil enfonce le clou dans la surface.
- Réglage de la taille des clous afin de pouvoir la modifier en fonction du travail à effectuer.
- Fonction de déblocage pour éviter que les clous ne se coincent dans le mécanisme.
- Gâchettes plus grandes pour faciliter l'utilisation du cloueur avec des mains gantées.
- Caractéristiques d'accessibilité telles que des chargeurs inclinés, qui permettent au cloueur d'accéder plus facilement aux espaces restreints et dans les coins.
Quelle erreur dois-je éviter lors de l'utilisation d'un cloueur sans fil ?
Il existe plusieurs erreurs courantes à éviter lors de l'utilisation d'un cloueur :
- L'enfoncement excessif de la fixation : peut se produire lorsqu'elle est enfoncée trop profondément dans la surface du matériau. Pour éviter cela, veillez à ajuster le contrôle de profondeur du cloueur, afin que la fixation soit enfoncée au ras de la surface.
- L'utilisation de l'outil lorsque son chargeur est vide peut mettre à rude épreuve ses composants internes. A l'aide de l'indicateur de remplissage, assurez-vous que votre cloueur est muni de clous.