Goujons filetés X-EM6H P12
New product PremiumArticle #r1564
Goujon fileté en acier au carbone à utiliser avec les cloueurs à poudre sur l'acier (rondelle de 12 mm)
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 4 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Nos clients ont également recherché cloueuse, fixation acier, goujon ou clou filete
Caractéristiques
- Système sans fil, très pratique – jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une fixation par perçage avec moins de vibrations
- Tige thermorésistante entièrement striée assurant une fixation fiable dans l'acier
Applications
- Liaisons filetées (par ex. rails, colliers pour tube) sur l'acier
- Filetage (pour consoles, boitiers électriques) fixé acier
- Filetage (pour fixations multi-usage) fixé sur acier

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image