Goujons filetés X-ST-GR M8
New product PremiumArticle #r5131777
Goujon fileté pour caillebotis et fixation multi-usage sur l'acier dans les environnements moyennement corrosifs
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Nos clients ont également recherché cloueuse, clou corrosion, fixation acier, goujon ou fixation caillebotis
- Elément de fixation anti-corrosion idéal pour la fixation directe sur l'acier
- Convient aux environnements faiblement corrosifs
- Élément d'un système de clouage à poudre pratique qui permet une mobilité totale et l'indépendance par rapport aux sources d'alimentation électrique
- Pas besoin de le pré-perçage
- Le DX 460 entièrement automatique pose jusqu'à 240 fixations par heure
- Fixation de caillebotis et de tôles striées en milieux corrosifs come pour installations côtières, industrie pétrochimique, centrales électriques, etc.)
- Fixation d'éléments mécaniques ou électriques de faibles charges
- Fixation d'étagères de câbles et de chemins de câbles à l'aide de rails et d'attaches
- Fixation de boîtes de dérivation, d'appareils de commutation et de tableaux de contrôle directement sur le support ou par le biais de rails