Goujon fileté S-BT-GR HL
New product UltimateArticle #r14656032
Goujon fileté à vis (acier inoxydable) pour les fixations de caillebotis sur l’acier dans les environnements hautement corrosifs
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Acier
- Protection contre la corrosion: Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
Nos clients ont également recherché caillebotis, Fixation acier, S-BT, Fixation métal ou Goujon fileté
- Pas de retraitement nécessaire sur l’acier traité : la protection anticorrosion reste intacte
- Pour les environnements hautement corrosifs (C4 et C5) – donc adapté à la plupart des applications dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie
- Convient à une utilisation sur acier d'épaisseur 6 mm (1/4") et plus
- Système portable sans fil – plus besoin de rallonge électrique
- Disponible avec une mèche longue (95 mm)
- Fixation de caillebotis sur des structures en acier à l'aide de la coupelle pour caillebotis X-FCM-R
- Fixation de caillebotis sur des structures en acier à l'aide de la coupelle pour caillebotis X-FCM-R HL
Données techniques
Documents
-
- ATE-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Allemand, Anglais, [ 2.5 MB ]
- Homologation de type BV 74271/A0_BV pour systèmes de fixation S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL dans les applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 530.5 kB ]
- Homologation ABS 23-2361769-PDA pour le système de fixation S-BT HL pour applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 1.8 MB ]
- Certificat d'homologation de type DNV TAS00003NW pour système de fixation S-BT HL dans les applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Anglais, [ 125.1 kB ]