Support collier de serrage X-TH
New productArticle #r19184331
Support collier de serrage métallique avec goujon fileté préinstallé pour fixations électriques/mécaniques légères aux plafonds et utilisation avec des clous en bande
- Matériaux support: Béton, Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 4 mm
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Partager
Caractéristiques
- Maniabilité rapide – installation par friction dans l'embout des cloueurs BX pour des installations plus faciles et plus rapides
- Solution permettant de gagner du temps – goujon fileté pré-monté, livré prêt à l’installation avec des outils à batterie
- Installations faciles et fiables – conçues pour un haut taux de réussite et une réduction de l'effritement du béton
- Installation sans combustion avec outils BX – pas de cartouches de gaz ni de cartouches de poudre à stocker et à éliminer
Applications
- Fixations de charges légères aux plafonds – fixation de systèmes de tuyaux au plafond
- L’espacement type entre les éléments de fixation est compris entre 50 et 100 cm – les exigences de charge doivent être prises en compte
- L’espacement type entre les éléments de fixation est compris entre 20 et 30 po – les exigences de valeur de charge doivent être prises en compte