Goujon fileté S-BT MR HL
New product UltimateArticle #r14656112
Goujon fileté à vis (acier inoxydable) pour fixations universelles sur l'acier dans des environnements très corrosifs
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Acier
- Protection contre la corrosion: Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)
Partager
Nos clients ont également recherché S-BT, Fixation acier, Goujon fileté ou Fixation métal
Caractéristiques
- Le S-BT MR est plus fiable et plus facile à utiliser – installation sans câble électrique ni équipements lourds
- Peut être utilisé dans des environnements fortement corrosifs (C4 et C5) sur de l'acier à revêtement
- Aucune retouche nécessaire sur de l'acier à revêtement
- Haute résistance à la corrosion – adapté à la plupart des applications pour la construction navale et offshore, l'industrie pétrochimique et les centrales électriques
- Aucun gaz propulseur requis
Applications
- Fixation dans l'acier d'une épaisseur de 6 mm ou plus en environnement très corrosif
- Fixation d'échelles à câbles à l'aide de rails ou d'attaches de retenue/d'expansion
- Fixation d'étagères de câbles et de chemins de câbles à l'aide de rails et d'attaches
- Fixation de boîtes de dérivation, d'appareils de commutation et de tableaux de contrôle directement sur le support ou par le biais de rails
- Fixation de dispositifs d'éclairage, de signalisation, etc.
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image