Extension de goujon fileté X-SEA-R 30mm M8
New product PremiumArticle #r4154754
Adaptateur d'extension pour goujons filetés M8 en milieu très corrosif
- Application: Caillebotis
- À utiliser avec (outils): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
- Protection contre la corrosion: Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
Partager
Nos clients ont également recherché adaptateur goujon fileté
Caractéristiques
- Convient pour des hauteurs de caillebotis jusqu'à 80 mm lors de l'utilisation avec les coupelles pour caillebotis X-FCM
- En acier inoxydable pour une haute résistance à la corrosion
Applications
- Extension des éléments de fixation de caillebotis pour résoudre le problème posé par les caillebotis plus hauts lors de l'utilisation avec les coupelles pour caillebotis X-FCM
- Extension des éléments de fixation de caillebotis pour couvrir les caillebotis hauts avec la gamme de coupelles pour caillebotis X-FCM
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi X-SEA 30 M8, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Malay, Thai, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 446.4 kB ]