Goujons filetés X-EM6H FP8
New product PremiumArticle #r2310
Goujon fileté M6 (avec rondelle en plastique 8 mm)
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 4 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Nos clients ont également recherché cloueuse, fixation acier, goujon ou clou filete
Caractéristiques
- Pour l'acier ayant une résistance maximale de 450 N/mm²
Applications
- Raccords filetés (ex : traverses, équerres à renfort) sur l'acier
- Demandez un avis technique pour une utilisation avec des résistances d'acier plus élevées, dans le cas de fixations avec écartement ou d'exposition aux vibrations

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image