Connecteur électrique S-BT-ER HL
New product UltimateArticle #r14653351
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique ou Whitworth) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements hautement corrosifs
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Acier
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Partager
Nos clients ont également recherché S-BT, Fixation aluminium, Mise à la terre ou Fixation métal
Caractéristiques
- Idéal pour les liaisons équipotentielles
- Protection accrue contre l'électricité statique
- Sécurité accrue – laisse le courant électrique traverser le goujon et se décharger correctement sur le support
- Adapté à la plupart des tubes et structures en acier
- L'acier inoxydable offre une résistance élevée à la corrosion – convient pour la plupart des industries : marine, offshore, pétrochimie et centrales électriques
Applications
- Liaison électrique fonctionnelle
- Pontage
- Connexion au terminal
- Protection contre la foudre : parafoudre
- Liaison électrique et mise à la terre
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image