Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Testé et applicable jusqu'à 1100°C (F 180)
  • Maléable, flexible
  • Installation rapide
  • Tolérances jusqu'à 10 % en fonction des irrégularités du bâtiment
Applications
  • Pour la déformation ou le déplacement des joints sous l'influence du feu ou de la chaleur et pour joints jusqu'à 55 mm de largeur
  • Grâce à son élasticité, suit les déformations du joint
  • Utilisable pour les connexions suivantes : plafond/plafond, plafond/mur, mur/mur, mur/support, plafond/poutre (mur/support et plafond/poutre en relation avec plafond/mur ou mur/mur)

Données techniques

Conseil et assistance