CFS-P BA
New product UltimateArticle #r115931
Bandage de colmatage coupe-feu
- Dimensions (LxlxH): 5000 x 100 x 3 mm
- Matériaux support: Béton, Maçonnerie, Plaque de plâtre, Métal
- Plage des températures de stockage et de transport: -5 - 40 °C
Partager
Nos clients ont également recherché bande rouge, bandage ou bande
Caractéristiques
- Facile à couper
- Auto-adhésif
Applications
- Amélioration de la résistance au feu des passages de câbles : jusqu'à El 120 dans le cas de certaines configurations de câble spécifiques
- S'utilise avec le bouchon coupe-feu Hilti CFS-PL
- S'utilise avec le collier coupe-feu Hilti CFS-CC
- S'utilise avec la brique coupe-feu Hilti CFS-BL