Offre du moment : Journées RougesJusqu'au 31 Mars, profitez d'offres jusqu'à -40%Commander maintenant

Que vous ayez besoin de calfeutrer des boitiers électriques ou des petites pénétrations de câbles, vous trouverez la solution ici avec nos feuilles, joints et disques coupe-feu

3 produits

Filtres
CFS-P BA


Description
Bandage de colmatage coupe-feu
Dimensions (LxlxH)
5000 x 100 x 3 mm
Matériaux support
Béton, Maçonnerie, Plaque de plâtre, Métal
Plage des températures de stockage et de transport
-5 - 40 °C
               Ce produit fournit une haute résistance aux champignons et moisissures.
Feuille de mastic coupe-feu CP 617
Description
Mastic coupe-feu facilement modelable, conçu pour aider à protéger les boîtiers de sortie électriques contre le feu et la fumée
Matériaux support
Plaque de plâtre, Métal
Densité approx.
1600 kg/m³
Couleur
Rouge
               Ce produit fournit une forte isolation acoustique.
               Les produits de ce groupe sont hautement résistants à la fumée et au gaz.
               Ce produit fournit une haute résistance aux champignons et moisissures.

Nouveau

Disque coupe-feu pour câbles CFS-D 25
Description
Disques autocollants de mastic coupe-feu pour les câbles individuels et les faisceaux de câbles dans des ouvertures jusqu'à 25 mm
Agréments
ETA-16/0050
Matériaux support
Plaque de plâtre, Bois, Métal
Densité approx.
1600 kg/m³
               Ce produit fournit une forte isolation acoustique.
               Les produits de ce groupe sont hautement résistants à la fumée et au gaz.
               Ce produit fournit une isolation électrique élevée.
               Ce produit fournit une haute résistance aux champignons et moisissures.