Feuille de mastic coupe-feu CP 617
New product UltimateArticle #r4673
Mastic coupe-feu facilement modelable, conçu pour aider à protéger les boîtiers de sortie électriques contre le feu et la fumée
- Densité approx.: 1600 kg/m³
- Couleur: Rouge
- Plage des températures de pose: 0 - 40 °C
Partager
Nos clients ont également recherché feuillard, interrupteur, feuillet, boitier ou feuille
Caractéristiques
- Adhère au plâtre, au métal et au plastique
- Installation plus simple et plus rapide – application à la main, aucun outil requis
- La feuille peut être modelée manuellement sans laisser de résidus sur les mains
- Testé acoustiquement selon ASTM E90
- Reste souple et maniable pendant toute la durée de vie de l'installation
Applications
- Pour utilisation sur tous types de cloisons légères (y compris les poteaux de bois)
- Étanchéité acoustique et protection coupe-feu des boîtiers électriques et interrupteurs dans les cloisons sèches (à l'intérieur ou l'extérieur du boîtier)
- Peut être utilisé pour des application commerciales et résidentielles
- Étanchéité autour de deux boîtiers électriques placés au sein d'un tourillon unique sur les faces opposées d'un mur (dos à dos)
- Installation sans coffrage