Mortier coupe-feu CFS-M RG
New product UltimateArticle #r32925
Mortier coupe-feu pour empêcher la diffusion du feu et de la fumée au travers des grandes ouvertures abritant les passages de câbles, de tuyaux ou les deux
- Matériaux support: Béton, Béton aéré, Maçonnerie
- Couleur: Gris
- Dosage approx.: 2.5/1 (rapport massique mortier/eau)
Partager
Nos clients ont également recherché beton, ciment, béton ou mortier
Caractéristiques
- Plus facile à installer – la consistance peut différer en fonction du mode d'application, à la truelle ou avec des pompes du commerce
- Excellentes propriétés d'isolation thermique
- Retrait minimal pendant le durcissement et pas d'effritement en cas d'incendie
- Peut être peint
Applications
- Ouvertures mixtes en dalles et voiles rigides à partir de 150 mm
- Câbles, bottes de câbles, chemins de câbles et conduits
- Tubes métalliques avec isolation non inflammable
- Tubes non inflammables (métal) et composites avec isolation inflammable en combinaison avec le bandage coupe-feu CFS-B
- Tubes inflammables en combinaison avec le collier coupe-feu CFS-C, le collier coupe-feu CFS-C P ou la bande coupe-feu CFS-W

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image