Barrière coupe-feu pour cavités CP 674 V (façades ventilées)
New product UltimateArticle #r13130680
Barrière coupe-feu intumescente, préformée pour les cavités des façades ventilées
- Longueur: 1000 mm
- Mouvement: Non
- Catégorie de produit: Ultimate
Partager
Nos clients ont également recherché coupe-feu façade ventilée, calfeutrement cavité ou barrière cavité
Caractéristiques
- Installation plus simple et plus rapide – les barrières pour cavités arrivent sur site prêtes à être fixées à l'aide des supports en acier inoxydable inclus
- Résistance au feu testée selon l'ASFP (Association for Specialist Fire Protection) TGD 19
- Gamme étendue – barrières et supports disponibles pour les largeurs de cavité les plus courantes
- Aide à la conception disponible – contactez votre spécialiste local d'enveloppe du bâtiment Hilti pour obtenir des conseils sur les détails complexes de la protection passive contre l'incendie
Applications
- Calfeutrement des cavités de l'enveloppe du bâtiment pour mieux prévenir la propagation du feu par la façade
- Protection coupe-feu des façades ventilées avec écran pare-pluie avec des espaces jusqu'à 25 mm
- Jusqu'à 60 minutes d'intégrité au feu et 30 minutes d'isolation selon TGD19
- Jusqu'à 90 minutes d'intégrité au feu et 60 minutes d'isolation selon BS476-20