CFS-CO
New productArticle #r2039
Tresse
- Longueur: 20000 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Fond de joint, corde, Bourrelet, boudin ou Tresse
Caractéristiques
- Testé et applicable jusqu'à 1100°C (F 180)
- Maléable, flexible
- Installation rapide
- Tolérances jusqu'à 10 % en fonction des irrégularités du bâtiment
Applications
- Pour la déformation ou le déplacement des joints sous l'influence du feu ou de la chaleur et pour joints jusqu'à 55 mm de largeur
- Grâce à son élasticité, suit les déformations du joint
- Utilisable pour les connexions suivantes : plafond/plafond, plafond/mur, mur/mur, mur/support, plafond/poutre (mur/support et plafond/poutre en relation avec plafond/mur ou mur/mur)