Offre du moment : Journées RougesJusqu'au 31 Mars, profitez d'offres jusqu'à -40%Commander maintenant

Découvrez des scanners pour effectuer une analyse structurelle précise et non destructive et détecter les objets cachés, ainsi que des capteurs de béton pour obtenir des informations précises sur le béton en temps réel

6 produits

Filtres
Scanner mural PS 85
Description
Scanner mural et détecteur de goujons faciles à utiliser pour prévenir les chocs lors du forage ou de la découpe à proximité d'objets encastrés
Profondeur de détection max. pour localisation objet
200 mm
Précision de la localisation
5to 10 mm (+/-) mm
Distance minimale entre deux objets voisins
40 mm
Transpointeur PX 10
Description
Transpointeur pour détecter avec précision les points d'entrée et de sortie, ainsi que la distance entre eux
Plage de température de fonctionnement
-20 - 55 °C
Durée de fonctionnement maximale
17 h
Plage de température d'utilisation
-20 - 55 °C
Scanner de béton X-Scan PS 1000
Description
Scanner de béton efficace pour l'analyse structurelle et pour la localisation d'objets enchâssés dans les couches multiples
Profondeur de détection max. pour localisation objet
300 mm
Précision de la mesure de profondeur
<100 mm : ±10 mm, >100 mm : ±15 %
Précision de la localisation
±10 mm
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
PS 300 Système Ferroscan
Description
Ferroscan conçu pour la localisation des fers d’armature, la mesure de leur enrobage et l’évaluation de leur diamètre lors de l’analyse de structure
Profondeur de détection max. pour localisation objet
200 mm
Précision de la localisation
1% +/-3mm mm
Distance minimale entre deux objets voisins
30 mm

Nouveau

Capteurs de béton HCS T1 (Bluetooth®)
Description
Capteurs de maturité du béton pour surveiller sa température et sa résistance à l'aide d'une collecte de données sur chantier via Bluetooth®
Surveillance
Résistance et température
Collecte de données
Bluetooth
Fréquence de collecte des données
Résistance et température : toutes les 15 minutes pour les 60 premiers jours

Nouveau

Caméra thermique PT-C


Description
Caméra infrarouge pour l'imagerie thermique, pour l'inspection des applications électriques, de plomberie, de réfrigération et de CVC
Plage de températures
-20 °C - 600 °C
Précision de mesure
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Résolution de la température
0.1 °C