Capteurs de béton HCS T1 (Bluetooth®)
New product PremiumArticle #r13232407
Capteurs de maturité du béton pour surveiller sa température et sa résistance à l'aide d'une collecte de données sur chantier via Bluetooth®
- Surveillance: Résistance et température
- Collecte de données: Bluetooth
- Fréquence de collecte des données: Résistance et température : toutes les 15 minutes pour les 60 premiers jours
Partager
Nos clients ont également recherché capteur béton ou Concrete sensor
Caractéristiques
- Planification plus efficace – les capteurs de maturité du béton mettent à votre disposition des données de durcissement en direct pour mieux planifier le travail de la journée
- Éviter les délais lors de l'examen du béton – gagnez jusqu'à un ou deux jours sur chaque cycle de coulage en passant aux données de durcissement en direct
- Optimisation des coûts de location – louez l'équipement uniquement lorsque votre béton est suffisamment résistant
- Utilisation facile – fixez les capteurs de béton aux fers d'armature à l'aide de colliers de serrage avant le coulage, puis consultez les résultats dans une application mobile ou un logiciel de bureau depuis n'importe quel emplacement
Applications
- Surveillance de la résistance du béton – savoir immédiatement quand le décoffrage peut avoir lieu et quand un équipement de location est nécessaire
- Mesure de la température du béton – savoir quand il faut prendre des mesures contre les températures extrêmes
- Les capteurs Bluetooth® sont idéaux pour vérifier la maturité du béton sur chantier lorsque vous êtes à portée du capteur. Si votre projet prévoit la répartition de capteurs sur une grande superficie ou si vous avez besoin d'une surveillance continue avec un accès aux informations via le cloud où que vous soyez, nous recommandons les capteurs de béton à longue portée HCS T2
- Pour la surveillance de résistance, un service d'étalonnage en laboratoire peut être nécessaire. Contactez votre représentant Hilti pour plus d'informations