Outils d'implantation numérique
Découvrez comment nos stations totales sont spécialement conçues pour les systèmes d'implantation et le marquage intuitif extérieur et intérieur, les sols, les murs et les plafonds
4 produits

Nouveau
- Description
- Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 2" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
- Précision sur la mesure de distance
- ±2 mm + 2 ppm
- Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
- 2 - 200 M
- Indice de protection IP
- IP 55 (EN 60529)

Nouveau
- Description
- Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 4" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
- Précision sur la mesure de distance
- ±2 mm + 2 ppm
- Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
- 2 - 200 M
- Indice de protection IP
- IP 55 (EN 60529)

- Description
- Outil d'implantation automatique pour accélérer la mise en place sur le chantier avec des méthodes numériques et BIM
- Précision sur la mesure de distance
- ±3 mm + 10 ppm
- Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
- 2 - 100 M
- Indice de protection IP
- IP 55 (EN 60529)

- Description
- Outil laser d’implantation 2D intuitif permettant de tracer facilement les emplacements des rails pour cloisons sèches et les géométries complexes des environnements intérieurs
- Précision
- ±3 mm à 25 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre)
- 50 M (lignes)
- Durée de fonctionnement maximale
- 8 h


Implantation de chantier
Des outils simples pour implanter rapidement et avec précision
Découvrez notre gamme d'outils d'implantation de chantier, évitez les erreurs causées par la prise de mesure manuelle et gagnez du temps sur vos chantiers de construction.
L'implantation d'un chantier - que ce soit en extérieur (axes, points, chaises, fondations, voiles, façades) ou en intérieur (cloisons, tuyaux) - constitue l'une des tâches les plus critiques sur un chantier.
L'implantation doit, de plus, être effectuée avec rapidité et précision pour éviter les retards et les erreurs sur le chantier.
Les géomètres professionnels utilisent des stations totales, mais cette technologie est souvent inutilement complexe pour les besoins d’un maçon ou d’un plaquiste.
Chez Hilti, nous avons donc développé une gamme d'outils, logiciels et services destinés à permettre une implantation de chantier rapide et précise quel que soit votre niveau de connaissance dans le domaine de la prise de mesure.
Nos outils d'implantation

Système d'implantation PLT 300

Système d’exploitation PLT 400 4’’

Système d’exploitation PLT 400 2’’
Vous hésitez à investir dans une station d'implantation ?
Laissez-vous convaincre par cette vidéo et demandez une démo sur votre chantier !

PLT 300 et PLT 400
Outils d'implantation
Nous avons conçu les outils PLT 300 et PLT 400 pour les implantations et les tâches de mesure quotidiennes sur un chantier.
Performants et précis, ces outils d’implantation sont également très simples à utiliser.
Un seul opérateur suffit pour utiliser ces solutions, vous permettant d’économiser temps et main d'œuvre sur votre chantier de construction.
Leur interface intuitive permet une prise en main très rapide.
Les points forts de nos outils d'implantation
Mise à niveau automatique
Compensation d'inclinaison automatique pour éviter une mise à niveau manuelle
Mise en station automatique
Mise en station automatique sur chantier pour une installation rapide
Interface intuitive
Interface créée spécialement pour le secteur de la construction
BIM
Compatible avec les services BIM
Regardez comment réaliser facilement une implantation complexe
Services et logiciels pour stations d'implantation
Chez Hilti, notre offre comprend également toute une gamme de logiciels et de services.

Logiciel BIM pour le terrain
Utilisez le logiciel PROFIS Layout et les modules d'extension PROFIS Field Points et Point Creator pour dessiner des points d'implantation avec ou sans l’aide d’un bureau d’études et d’un logiciel de dessin (CAO)

Support technique
Nos experts en topographie se rendent sur votre chantier ou sont joignables en ligne et par téléphone

Formation topographie
Qu’il s’agisse de nos outils ou logiciels, nous vous proposons une mise en main chez vous ou sur votre chantier
Services pour vos outils
Gestion de parc machines
Optimisation de votre parc et entretien de vos outils, avec le Fleet Management tout est compris !
Localisation facile de vos équipements de chantier
Obtenez une vue d'ensemble fidèle et en temps réel de vos équipements grâce à notre logiciel de suivi et son application intuitive.
Un SAV d'une rapidité unique
Chez Hilti, nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais. Nous récupérons votre machine chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis la livrons réparée à l'adresse de votre choix.