Outil d'implantation numérique PLT 300
New productArticle #r4728599
Outil d'implantation automatique pour accélérer la mise en place sur le chantier avec des méthodes numériques et BIM
- Précision sur la mesure de distance: ±3 mm + 10 ppm
- Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre): 2 - 100 m
- Indice de protection IP: IP 55 (EN 60529)
Nos clients ont également recherché station construction, topographie, implantation de chantier, station 1 personne ou outils d’implantation
- Une personne pour les travaux d'implantation et de mesure – les outils d'implantation numériques permettent de réaliser le travail de traçage deux fois plus rapidement, tout en augmentant significativement le nombre de points possibles en un jour
- Démarrez plus rapidement – mise en station automatique et compensation d'inclinaison pour une configuration rapide sur le chantier
- Implantation numérique avec un laser à faisceau vert et une tablette – il suffit de taper le point de positionnement nécessaire sur la tablette, l'outil d'implantation le localisera en temps réel au moyen du pointeur laser à faisceau vert motorisé
- Outil d'implantation numérique BIM – profitez de l'exactitude et de l'efficience BIM sur vos chantiers grâce aux outils d'implantation numériques
- Plateforme de batteries CPC Hilti – alimentez cet outil d'implantation numérique avec les mêmes batteries que tous vos autres outils électriques 22 V Hilti (non compatible avec les batteries Nuron)
- Implantation d’éléments 2D ou 3D sur le chantier grâce à la saisie numérique CAD/BIM
- Implantation de coffrage, d’éléments de terrassement et de points de fixation pour plomberie, ventilation et électricité au sol et plafond
- Implantation de pentes simples ou doubles
- Implantation et transferts de lignes de références de la construction
- Mesure d'éléments existants, y compris calcul en temps réel de la surface et du volume

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.

Service de réparation d'outillage
- Après chaque réparation payante, 1 mois de réparation gratuite
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge