Tablette d'implantation PLC 600
New productArticle #r16416474
Contrôleur d'outil d'implantation doté d'une puissance de calcul rapide et d'un écran 10” pour la mise en place sur le chantier, l'arpentage et l'implantation BIM-to-Field à l'aide de tous les outils d'implantation avancés Hilti
- Indice de protection IP: IP 65 (EN 60529)
- Durée de fonctionnement maximale: 10 h
- Type de batterie: Li-Ion
Partager
Caractéristiques
- Conçue pour BIM – processeur puissant et écran 10” détaillée pour travailler plus rapidement avec des fichiers plus complexes et un plus grand nombre de points
- Économie de main-d’œuvre, construction plus rapide – passez des méthodes traditionnelles lentes et exigeantes en main-d'œuvre à une implantation numérique efficace avec PLC 600
- Robuste – la résistance à la poussière et à l'eau (IP65), l'écran lisible en cas de forte luminosité et la batterie d'une autonomie d'une journée font de ce système d'implantation un outil adapté aux conditions réelles des chantiers
- Connectivité Bluetooth®, 4G LTE et WiFi – pour un échange de données plus fiable où que vous soyez
- Support utilisateur disponible – assistance à distance et accessoires intelligents pour vous permettre de tirer le meilleur parti de vos outils d'implantation avancés
Applications
- Disposition des lignes et des points 2D et 3D directement à partir des données CAD et BIM
- Transferts de hauteurs sur un plan horizontal, en pente simple ou double pente
- Mesure d'éléments existants et prise de mesures directes pour la documentation
- Compatible avec l'outil d'implantation PLT 300, ainsi que les stations totales robotisées POS 150 et POS 180