Offre du moment : Journées RougesJusqu'au 31 Mars, profitez d'offres jusqu'à -40%Commander maintenant

Découvrez les tablettes et contrôleurs conçus pour l'analyse des détections en temps réel et pour la modélisation des points sur votre chantier de construction

2 produits

Filtres

Nouveau

Tablette d'implantation PLC 400
Description
Tablette de terrain robuste pour les applications d'implantation
Indice de protection IP
IP 65 (EN 60529)
Durée de fonctionnement maximale
8 h
Type de batterie
Li-Ion
Tablette d'implantation PLC 600
Description
Contrôleur d'outil d'implantation doté d'une puissance de calcul rapide et d'un écran 10” pour la mise en place sur le chantier, l'arpentage et l'implantation BIM-to-Field à l'aide de tous les outils d'implantation avancés Hilti
Indice de protection IP
IP 65 (EN 60529)
Durée de fonctionnement maximale
10 h
Type de batterie
Li-Ion