Tablette d'implantation PLC 400
New productArticle #r8732644
Tablette de terrain robuste pour les applications d'implantation
- Indice de protection IP: IP 65 (EN 60529)
- Durée de fonctionnement maximale: 8 h
- Type de batterie: Li-Ion
Nos clients ont également recherché station d'implantation, tacheomètre, station, robot ou tablette
- Disposition directe en 2D ou en 3D à partir des données CAD et BIM pour un flux de travail efficace
- Grand affichage 7" pour une visualisation facile des données
- Écran robuste conçu pour résister aux conditions difficiles des chantiers
- Logiciel de plans de construction Hilti intuitif pour les tâches de disposition et de mesure sur le chantier
- Disposition des lignes et des points 2D et 3D directement à partir des données CAD et BIM
- Transferts de hauteurs sur un plan horizontal, en pente simple ou double pente
- Mesure et enregistrement des éléments existants
- Calcul des volumes et des surfaces en temps réel
- Prise de mesures directes