Bras en porte-à-faux MT-BR-40D OC
New productArticle #r12283671
Bras en porte-à-faux avec rails de supportage MT-40 dos à dos pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 10 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Économique – le rapport charge/poids élevé et la rapidité de montage font du rail de supportage MT une alternative plus efficace aux structures de support MEP soudées
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Ajustable – deux trous oblongs simplifient le nivellement et réglage fin
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Soutien des colliers, gaines de ventilation, chemins de câbles et autres matériels de support MEP
- Montage d'installations MEP pour charges moyenne sur le béton
- Adapté aux environnements modérément corrosifs