Consoles et bras en porte-à-faux pour l'assemblage de systèmes de supportage modulaires

27 produits

Filtres

Nouveau

Bras en porte-à-faux MT-BR-30
Description
Bras en porte-à-faux avec rail de supportage MT-30
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
CSA_C_PDP.eps

Nouveau

Bras en porte-à-faux MT-BR-40
Description
Bras en porte-à-faux avec rail de supportage MT-40
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nouveau

Bras en porte-à-faux MT-BR-40D
Description
Bras en porte-à-faux avec rails de supportage MT-40 dos à dos
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nouveau

Bras en porte-à-faux MT-BR-30 OC
Description
Bras en porte-à-faux avec rail de supportage MT-30 pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
CSA_C_PDP.eps

Nouveau

Bras en porte-à-faux MT-BR-40 OC
Description
Bras en porte-à-faux avec rail de supportage MT-40 pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nouveau

Bras en porte-à-faux MT-BR-40 O4 OC
Description
Bras en porte-à-faux avec rail de supportage MT-40 et platine à quatre trous pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nouveau

Bras en porte-à-faux MT-BR-40D OC
Description
Bras en porte-à-faux avec rails de supportage MT-40 dos à dos pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1

Nouveau

Bras en porte-à-faux MT-BR-40D O4 OC
Description
Bras en porte-à-faux avec rails de supportage MT-40 dos à dos et platine à quatre trous pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
MQK-21-L


Description
Console légère
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Console double MQK-21 D
Description
Double console galvanisée destinée aux applications à l'intérieur pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Console double MQK-41
Description
Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
               Les produits de ce groupe disposent d'un degré de résistance au feu publié.
Console double MQK-41/3
Description
Console galvanisée avec un rail entretoise MQ individuel d'une hauteur de 41 mm et d'une épaisseur de 3 mm
Agréments
ETA
Épaisseur du matériau
Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
               Les produits de ce groupe disposent d'un degré de résistance au feu publié.
Console MQK-41/4
Description
Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm et une platine carrée pour une rigidité accrue
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Console double MQK-41 D
Description
Double console galvanisée destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Console double MQK-72
Description
Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 72 mm destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
MQK-21-F


Description
Console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
MQK-21 D-F


Description
Double console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Console double MQK-41-F
Description
Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
MQK-41/4-F


Description
Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm et une platine carrée pour une rigidité accrue
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
MQK-41 D-F


Description
Double console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Console MQK-72-F
Description
Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 72 mm destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
MQK-H-HDG 300/550
Description
Console galvanisée à chaud (GAC) d'une longueur de 300/550 destinée aux applications pour charges lourdes
Épaisseur du matériau
Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
MQK-H


Description
Console galvanisée à chaud (GAC) d'une longueur de 790/900 destinée aux applications pour charges lourdes
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Console double MQK-21-R
Description
Console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
MQK-21 D-R


Description
Double console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Console double MQK-41-R
Description
Console en acier inoxydable avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm pour une protection élevée contre la corrosion
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
MQK-41 D-R


Description
Double console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable