MQK-21 D-R
New productArticle #r4307
Double console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché equerre inox
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Conçue pour une capacité de charge de cisaillement supérieure et un assemblage plus facile
- Platine rectangulaire – pour une connexion renforcée au matériau support et une rigidité accrue
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une mesure plus rapides
- Rail double non perforé
Applications
- Utilisation individuelle sur les plafonds, murs et sols ou en association avec des systèmes de rails entretoises
- Installations dans des zones industrielles ou des environnement à forte condensation
- Installation de chemins de câbles, gaines de ventilation et supports de tuyauterie
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements corrosifs