Console double MQK-72
New productArticle #r4345
Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 72 mm destinée aux applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché equerre lourde
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Conçue pour une capacité de charge de cisaillement supérieure et un assemblage plus facile
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une mesure plus rapides
- Rail individuel, rainuré
- Grande flexibilité d'application et alignement facile
Applications
- Utilisation individuelle sur les plafonds, murs et sols ou en association avec des systèmes de rails entretoises
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs
- Installation de chemins de câbles, gaines de ventilation et supports de tuyauterie