MQK-H-HDG 300/550
New productArticle #r6003
Console galvanisée à chaud (GAC) d'une longueur de 300/550 destinée aux applications pour charges lourdes
- Épaisseur du matériau: Canal : 3 mm, plaque de base : 4 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Partager
Nos clients ont également recherché equerre lourde
Caractéristiques
- Combinaison possible avec les accessoires standard MQ
- Conçue pour la polyvalence et les charges plus lourdes
- Platine rectangulaire pour une meilleure connexion au matériau support et une plus grande rigidité
Applications
- Utilisation individuelle sur les plafonds ou les murs
- Installation de chemins de câbles, gaines de ventilation, supports de tuyauterie et unités de refroidissement ou de chauffage