Console MQK-41/4
New productArticle #r4323
Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm et une platine carrée pour une rigidité accrue
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché equerre 4 trous
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Conçue pour une capacité de charge de cisaillement supérieure et un assemblage plus facile
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une mesure plus rapides
- Rail individuel, rainuré
- Grande flexibilité et alignement facile
Applications
- Utilisation individuelle sur les plafonds, murs et sols ou en association avec des systèmes de rails entretoises
- Utilisation recommandée en ambiance intérieure sèche
- Installation de chemins de câbles, gaines de ventilation et supports de tuyauterie