Console double MQK-41 D
New productArticle #r4325
Double console galvanisée destinée aux applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché equerre double
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Conçue pour une capacité de charge de cisaillement supérieure et un assemblage plus facile
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une mesure plus rapides
- Rail double non perforé
- Grande flexibilité d'application et alignement facile
Applications
- Utilisation individuelle sur les plafonds, les murs et les sols ou en association avec des systèmes de rails entretoise
- Utilisation recommandée en ambiance intérieure sèche
- Installation de chemins de câbles, gaines de ventilation et supports de tuyauterie