Console double MQK-41-F
New productArticle #r4328
Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm destinée aux applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Partager
Nos clients ont également recherché equerre double galva a chaud
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Conçue pour une capacité de charge de cisaillement supérieure et un assemblage plus facile
- Platine rectangulaire – pour une connexion renforcée au matériau support et une rigidité accrue
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une mesure plus rapides
- Rail individuel, rainuré
Applications
- Utilisation individuelle sur les plafonds, murs et sols ou en association avec des systèmes de rails entretoises
- Installations dans des façades ventilées, des locaux humides et des zones extérieures peu ou pas exposées aux intempéries
- Installation de chemins de câbles, gaines de ventilation et supports de tuyauterie
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs