Console double MQK-41/3
New productArticle #r6117
Console galvanisée avec un rail entretoise MQ individuel d'une hauteur de 41 mm et d'une épaisseur de 3 mm
- Agréments: ETA
- Épaisseur du matériau: Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
Partager
Nos clients ont également recherché console lourde
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Installation simplifiée grâce aux dimensions
- Platine rectangulaire – consolide le raccordement au matériau support et augmente la rigidité
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un assemblage et une prise de mesures plus rapides
- Rail individuel, rainuré
Applications
- Utilisation individuelle sur les plafonds, les murs et les sols ou en association avec des systèmes de rails entretoise
- Installation en atmosphère intérieure sèche
- Installation de chemins de câbles, gaines de ventilation et supports de tuyauterie

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image