Rail de supportage MT-40 OC
New productArticle #r12218907
Rail de supportage pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface: Zinc-magnésium - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 2 mm
Partager
Caractéristiques
- Économique – le rapport charge/poids élevé et la rapidité de montage font du rail de supportage MT une alternative plus efficace aux structures de support MEP soudées
- Complexité minimale – optimisation des opérations logistiques et sur chantier et simplification de l'installation
- Conception plus simple – vous pouvez utiliser les composants MT Hilti pour toutes les installations MEP, du trapèze le plus léger à l'ossature modulaire la plus lourde
- Installation facilitée – compatible avec le système MT innovant à verrou rotatif, permettant l'utilisation avec une large gamme de platines et connecteurs MT
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Structures de support MEP montées au sol, telles que les cadres d'entretoises de type poteau de but
- Structures de support MEP montées au plafond, telles que les cadres d'entretoises en trapèze suspendus
- Supports muraux en porte-à-faux pour les petits tuyaux, gaines et câbles
- Ossature 3D modulaire pour le support des tuyaux, gaines et chemins de câbles
- Adapté aux environnements modérément corrosifs