Rail lourd MT-80 OC
New productArticle #r12219477
Profilé rectangulaire pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier S350 ou supérieur
- Finition de surface: Zinc-magnésium - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 3 mm
Partager
Caractéristiques
- Économique – le rapport charge/poids élevé fait des rails lourds MT une alternative efficace à la soudure pour pratiquement toutes les structures modulaires et de support MEP pour charges lourdes
- Complexité minimale – optimisation des opérations logistiques et sur chantier et simplification de l'installation
- Conception plus simple – vous pouvez utiliser les composants MT Hilti pour toutes les installations MEP, du trapèze le plus léger à l'ossature modulaire la plus lourde
- Installation facilitée – compatible avec le boulon taraudeur MT innovant, permettant l'utilisation avec une large gamme de platines et connecteurs MT et évitant le recours aux écrous
- Permet de fixer directement les rails lourds entre eux, sans connecteur pour une solution très efficace
Applications
- Structures de support MEP montées au sol avec des charges lourdes et des portées très longues
- Structures de support MEP montées au plafond avec des charges lourdes et des portées très longues
- Supports muraux en porte-à-faux pour les tuyaux industriels pour charges lourdes
- Ossature 3D modulaire pour le support des tuyaux industriels et autres équipements techniques pour charges lourdes
- Adapté aux environnements modérément corrosifs