Rail de supportage double MT-30D
New productArticle #r18049764
Rail de supportage double dos à dos
- Composition du matériau: S280GD
- Finition de surface: Galvanisée
- Épaisseur du matériau: 2 mm
Partager
Caractéristiques
- Économique – le rapport charge/poids élevé et la rapidité de montage font du rail de supportage MT une alternative plus efficace aux structures de support MEP soudées
- Complexité minimale – le système MT est conçu pour vous aider à simplifier les opérations logistiques et l'installation sur chantier
- Conception plus simple – vous pouvez utiliser les composants MT Hilti pour toutes les installations mécaniques, électriques et de plomberie, du trapèze le plus léger à l'ossature modulaire la plus lourde
- Installation facilitée – compatible avec le système MT innovant à verrou rotatif, permettant l'utilisation avec une large gamme de platines et connecteurs MT
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Structures de support MEP montées au sol, telles que les cadres d'entretoises de type poteau de but
- Structures de support MEP montées au plafond, telles que les cadres d'entretoises en trapèze suspendus
- Supports muraux en porte-à-faux pour les tuyaux plus lourds
- Ossature 3D modulaire pour le support des tuyaux, gaines et chemins de câbles
- Adapté aux environnements intérieurs secs