Rails de montage MQ-124X D
New productArticle #r4302
Double rail de supportage galvanisé MQ destiné aux applications pour charges moyennes/lourdes
- Hauteur: 124 mm
- Épaisseur du matériau: 3 mm
- Composition du matériau: S250GD - DIN EN 10346
Partager
Nos clients ont également recherché rail lourd
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
- Installation possible sur les deux faces
- Sertissage par point pour une résistance élevée
Applications
- Recommandé pour une installation en atmosphère intérieure sèche
- Systèmes de supportage modulaires de la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires des structures 3D
- Installation murale