Rail MQ-21-RA2
New productArticle #r4311
Rail entretoise MQ en acier inoxydable (A2) d'une hauteur de 21 mm destiné aux applications pour charges légères
- Hauteur: 20.6 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4301 (A2) - EN 10088
Partager
Nos clients ont également recherché rail inox
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Configuration des trous optimisée – pour une plus grande flexibilité de fixation
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
- Polyvalence et flexibilité grâce au système de rail modulaire
- Éléments d'insonorisation disponibles pour tous les rails de supportage MQ
Applications
- Recommandé pour une installation en atmosphère industrielle et dans les zones avec une forte condensation
- Systèmes de supportage modulaires de la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires des structures 3D
- Installation murale