Rail de montage MQ-21 D
New productArticle #r4313
Double rail de supportage galvanisé MQ destiné aux applications pour charges moyennes
- Hauteur: 41.2 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Finition de surface: Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Partager
Nos clients ont également recherché rail double
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
- Éléments d'insonorisation disponibles pour tous les rails de supportage MQ
- Rivets auto-poinçonneurs innovants pour une meilleure protection contre la corrosion entre rails et esthétique soignée
- Installation possible sur les deux faces
Applications
- Utilisation recommandée en ambiance intérieure sèche
- Systèmes de supportage modulaires de la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires des structures 3D
- Installation murale