Rail MQ-21 D-F
New productArticle #r4316
Double rail de supportage MQ galvanisé à chaud (GAC) destiné aux applications pour charges moyennes
- Hauteur: 41.2 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Composition du matériau: S250GD - DIN EN 10346
Partager
Nos clients ont également recherché rail double galva a chaud
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Installation possible des deux côtés – pour une flexibilité d'application accrue
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
- Polyvalence et flexibilité grâce au système de rail modulaire
- Éléments d'insonorisation disponibles pour tous les rails de supportage MQ
Applications
- Recommandé pour une installation en milieu intérieur humide, milieu extérieur peu ou pas exposé aux intempéries et en façade ventilée
- Systèmes de supportage modulaires de la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires des structures 3D
- Installation murale