MQ-41-R
New productArticle #r4332
Rail de supportage (acier inoxydable A4)
- Hauteur: 41.3 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Partager
Nos clients ont également recherché rail inox
Caractéristiques
- Profilé en forme de C à lèvres crantées
- Profil esthétique
- Graduation pour repérage, assemblage et coupe facile
- Système de supportage modulaire
- Plus souple d'utilisation grâce aux trous oblongs
Applications
- Recommandé pour une installation en atmosphère industrielle et dans les zones avec une forte condensation
- Fixation de tuyauteries
- Fixation de gaines de ventilation
- Pour application dans l'industrie
- Installation murale