Rail MQ-41 D-R
New productArticle #r4334
Double rail de supportage MQ en acier inoxydable (A4) destiné aux applications pour charges moyennes
- Hauteur: 82.6 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Partager
Nos clients ont également recherché rail double inox
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Installation possible des deux côtés – pour une flexibilité d'application accrue
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
- Polyvalence et flexibilité grâce au système de rail modulaire
- Éléments d'insonorisation disponibles pour tous les rails de supportage MQ
Applications
- Installation en atmosphère industrielle ou dans les zones avec une forte condensation
- Systèmes de supportage modulaires de la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires des structures 3D
- Installation murale