Rail MQ-52-F
New productArticle #r4341
Rail entretoise MQ galvanisé à chaud (GAC) d'une hauteur de 52 mm destiné aux applications pour charges lourdes/moyennes
- Hauteur: 52 mm
- Épaisseur du matériau: 2.5 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
Partager
Nos clients ont également recherché rail galva a chaud
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Configuration des trous optimisée – pour une plus grande flexibilité de fixation
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
- Polyvalence et flexibilité grâce au système de rail modulaire
- Éléments d'insonorisation disponibles pour tous les rails de supportage MQ
Applications
- Recommandé pour une installation en atmosphère intérieure humide, extérieure protégée ou extérieure faiblement exposée
- Systèmes de supportage modulaires de la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires des structures 3D
- Installation murale